Produktnummer: 8241NH

Analoges Video, RG59, 23 AWG, BCCS, LSZH

23 AWG, massiver 0,023 Zoll blanker, kupferummantelter Stahlleiter, Polyethylen-Isolierung, blanker Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), LSZH-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Video

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.023 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.146 in

Äußere Abschirmung

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.241 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
49 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
20.5 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.131 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 2.4 dB/100ft
100 MHz 3.4 dB/100ft
200 MHz 4.9 dB/100ft
400 MHz 7 dB/100ft
700 MHz 9.7 dB/100ft
900 MHz 11.1 dB/100ft
1000 MHz 12 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

Nennleistung

Frequency [MHz] Max. Power Rating [W] Nominal Power Rating [W]
50 MHz 470 W 470 W
100 MHz 310 W 310 W
300 MHz 160 W 160 W
500 MHz 115 W 115 W
1,000 MHz 76 W 76 W

Speisung

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
1700 V RMS
30 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

75°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

39 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

62 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.4 in

RG-Typ

59

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Ja – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – Explosionsgefährdete Umgebungen

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja – nur schwarz

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Anmerkungen

Die Drucklegende enthält sequenzielle Markierungen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.186 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.186 Revisionsdatum: 05-31-2024