Produktnummer: 8281F

75 Ohm analoges Video-Koaxialkabel, RG-59, 21 AWG Str BC, doppeltes 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung. flexibel

75 Ohm Analog-Video-Koaxialkabel, RG-59, 21 AWG (7 x 29) blanker Kupferleiter (verdichtet), PE-Isolierung, doppelte 95 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung, flexibel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoges Standard-Videokabel

RG-Typ

59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
21 AWG 7x29 0.032 in BC-C - Bare Copper (Compacted)

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.193 in (4.90 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Tinned Copper (TC) 95%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.304 in (7.72 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,304 Zoll (7,72 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
2 - 216 MHz 27 dB
217 - 830 MHz 23 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
3.6 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
71.5 MHz 2.5 dB/100ft
135 MHz 3.6 dB/100ft
270 MHz 5.1 dB/100ft
360 MHz 6 dB/100ft
540 MHz 7.4 dB/100ft
720 MHz 8.7 dB/100ft
750 MHz 8.9 dB/100ft
1000 MHz 10.5 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
11.6 Ohm/1000ft 1.7 Ohm/1000ft (5.6 Ohm/km) 20.5 pF/ft (67.3 pF/m) 75 Ohm 66%

Speisung

Voltage Rating
2900 V

Temperatur

Operating
-20°C to +60°C

Biegeradius

Installation Min.
3.0 in (76 mm)

Maximale Zugspannung

168 lbs (76.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

61 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (keine Riser oder Plenum), Innenbereich, Freileitungen – nur Schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Verdichtetes Kupfer vereint die Impedanzgleichmäßigkeit von Massivleitern mit der ""Knickfestigkeit"" von Litzenleitern.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.480 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.480 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8281F J5C500 Schwarz, leuchtend-matt Rolle 500 ft 612825355465
8281F J5C1000 Schwarz, leuchtend-matt Rolle 1.000 ft 612825355472 C
8281F G7X1000 Blau, matt Rolle 1.000 ft 612825357988 C
8281F U901000 Grau, matt Rolle 1.000 ft 612825203605 C
8281F G7W1000 Grün, Matt Rolle 1.000 ft 612825355533 C
8281F G7V1000 Rot, Matt Rolle 1.000 ft 612825355991 C