Produktnummer: 89259

75 Ohm Analog-Video-Koaxialkabel, RG-59, 22 AWG Str BC, 95 % BC-Geflecht, FEP-Ummantelung, CMP

75 Ohm Analog-Video-Koaxialkabel, RG-59, 22 AWG (7 x 30) blanker Kupferleiter, FEP-Isolierung, 95 % blanke Kupfergeflechtabschirmung, FEP-Ummantelung, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoges Standard-Videokabel

RG-Typ

59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
22 AWG 7x30 0.029 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.135 in (3.43 mm) White

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.193 in (4.90 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,193 Zoll (4,90 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 9.0 dB/100ft
900 MHz 10.1 dB/100ft
1000 MHz 11.0 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
15 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

Operating
-70°C to +200°C

Biegeradius

Installation Min.
2.5 in (64 mm)

Maximale Zugspannung

70 lbs (32 kg)

Gewicht Kabelgebinde

34 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, UV-Beständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

9259

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.489 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.489 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
89259 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825220824
89259 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825220916 C
89259 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825220831 C