Produktnummer: 9248NH

Analoges Video, RG6, 18 AWG Solid BC, Folie + 60 % TC-Geflecht

RG-6, 18 AWG massiver 0,040 Zoll blanker Kupferleiter, gasinjizierte Schaum-HDPE-Isolierung, Duofoil®-Abschirmung, verzinnte Kupfergeflechtabschirmung (60 % Abdeckung), LSZH-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
9248NH

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

SDI Koaxial

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 60%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.27 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 5.6 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-450 MHz 23 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.54 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.5 dB/100ft
100 MHz 2 dB/100ft
200 MHz 2.8 dB/100ft
400 MHz 4 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

Speisung

Voltage Rating [V]
300 V RMS

Betriebstemperaturbereich

-30°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

36 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

44 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.7 in

RG-Typ

6

Umgebung

Außenbereich – Freileitungen

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – Freileitungen

Ja – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – Explosionsgefährdete Umgebungen

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja – nur schwarz

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.111 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.111 Revisionsdatum: 02-20-2026