Produktnummer: 9259

75 Ohm Analog-Video-Koaxialkabel, RG-59, 22 AWG Str BC, 95 % BC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CM

75 Ohm Analog-Video-Koaxialkabel, RG-59, 22 AWG (7 x 30) blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, 95 % blankes Kupfergeflecht, PVC-Mantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoges Standard-Videokabel

RG-Typ

59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
22 AWG 7x30 0.029 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.146 in (3.71 mm) White

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.240 in (6.10 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,240 Zoll (6,10 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 8.9 dB/100ft
900 MHz 10.1 dB/100ft
1000 MHz 10.9 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
15 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 1354)

Temperatur

Operating
-40°C to +80°C

Biegeradius

Installation Min.
2.4 in (61 mm)

Maximale Zugspannung

65 lbs (29 kg)

Gewicht Kabelgebinde

33 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (keine Riser oder Plenum), Innenbereich, Freileitungen – nur Schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CM

AWM-Compliance

AWM 1354

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

89259

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.493 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.493 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9259 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825358893
9259 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825354987 C
9259 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825357841
9259 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825352969 C
9259 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825358770
9259 0101200 Schwarz Rolle 1.200 ft 612825352921
9259 0101500 Schwarz Rolle 1.500 ft 612825358787
9259 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825358909 C