Produktnummer: 7785A

7785A – Triax 14, 11 AWG Str SPC, SPC + BC-Geflechte, PVC Jkt

Triax 14, 11 AWG (7 x 21) verseilter versilberter Kupferleiter, PE-Isolierung, 80 % versilberte Kupfergeflechtabschirmung, PE-Isolierung, 80 % blanke Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoges Video; Kamera mit CCU (Kamerasteuereinheit) verbinden

Serie Typ

Triaxial 8/11/14

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 12 AWG Stranded 2.2 in SC - Silvered Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 9.7 mm (0.38 in)

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Silvered Copper (SC) 80%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 11.9 mm (0.469 in)

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 80%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 14.5 mm

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.4 dB/100m
10 MHz 1.3 dB/100m
20 MHz 1.7 dB/100m
40 MHz 2.5 dB/100m
50 MHz 2.8 dB/100m
60 MHz 3.1 dB/100m
100 MHz 4.2 dB/100m
270 MHz 7 dB/100m
300 MHz 7.6 dB/100m
540 MHz 10.1 dB/100m
1000 MHz 14.3 dB/100m

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
5.7 Ohm/km 6.4 Ohm/km (2.0 Ohm/1000ft) 4.1 Ohm/km (1.2 Ohm/1000ft) 55 pF/m (17 pF/ft) 75 Ohm 81%

Screening

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 850 MHz 75 dB

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +70°C -40°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
150 mm (5.9 in)

Maximale Zugspannung

550 N (120 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

237 kg/km

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.206 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.206 Revisionsdatum: 02-20-2026


Ressourcen

Resources