Produktnummer: 9192

Video-Triax, RG11, Nr. 15 verseilt, CL2X

15 AWG Litze (19 x 27) 0,064 Zoll blanker Kupferleiter, Isolierung aus Schaumstoff-HDPE, blanke Kupfergeflechtschirme (90 % und 80 % Abdeckung), PVC-Ummantelung (Polyethylen-Isolierung zwischen den Geflechten).

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

RG-Typ

11

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
15 19x27 0.064 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.312 in (7.92 mm)

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 90%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.391 in (9.93 mm)

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.52 in

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5-850 MHz 21 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.1 dB/100ft
3.6 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.5 dB/100ft
71.5 MHz 1.2 dB/100ft
135 MHz 1.8 dB/100ft
270 MHz 2.6 dB/100ft
360 MHz 3.1 dB/100ft
540 MHz 3.9 dB/100ft
720 MHz 4.7 dB/100ft
750 MHz 4.8 dB/100ft
1000 MHz 5.7 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
3.1 Ohm/1000ft (10 Ohm/km) 1.6 Ohm/1000ft (5.2 Ohm/km) 1.6 Ohm/1000ft (5.2 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
150 V RMS, 30 V RMS 300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Nennkapazität 1. Abschirmung zu 2. Abschirmung: 205 pf/ft.

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +75°C

Maximale Zugspannung

239 lbs (108 kg)

Gewicht Kabelgebinde

139 lbs/1000ft (207 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 (UL Last), VW-1

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CL2X

AWM-Compliance

AWM 1641 (30 V 80°C)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.372 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.372 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9192 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825225201 C

Ressourcen

Resources