Produktnummer: 1671A

Konformes Koaxialkabel, 50 Ohm RG-405, 24 AWG massives SCCS, Kupfer-Zinn-Verbundabschirmung, nicht ummantelt

Konformes Koaxialkabel, 50 Ohm, RG-405, 24 AWG massiv versilberter kupferummantelter Stahlleiter, PTFE-Isolierung, Kupferband + 100 % verzinnte Verbundgeflechtabschirmung, nicht ummantelt

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mikrowellen- und andere Hochfrequenzanwendungen, HF-Verbindungsgeräte, Radargeräte, militärische Kommunikation

RG-Typ

405

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
24 AWG Solid 0.020 in SCCS - Silvered Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.062 in (1.6 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage Notes
1 Tape Bare Copper (BC) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC + Tin Filled) 100% Diameter: 0.085 inch

Äußere Ummantelung

Material
No Jacket

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,085 Zoll (2,2 mm)

VSWR

Frequency Max. VSWR
500 MHz 1.1:1
1000 MHz 1.11:1
3000 MHz 1.13:1
7000 MHz 1.17:1
15000 MHz 1.25:1
20000 MHz 1.3:1

Notizen zur VSWR-Tabelle

Die VSWR-Grenze ist eine durchgehend abfallende Linie von 500 MHz bis 20 GHz

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
500 MHz 15.0 dB/100ft
1000 MHz 22.5 dB/100ft
3000 MHz 32.8 dB/100ft
3000 MHz 41.2 dB/100ft
5000 MHz 54.9 dB/100ft
7000 MHz 66.4 dB/100ft
10000 MHz 81.2 dB/100ft
15000 MHz 102 dB/100ft
18000 MHz 113 dB/100ft
20000 MHz 120 dB/100ft

Nennleistung

Frequency Max. Power Rating
500 MHz 180 W
1,000 MHz 119 W
2,000 MHz 79 W
3,000 MHz 62 W
5,000 MHz 46 W
7,000 MHz 37 W
10,000 MHz 30 W
15,000 MHz 24 W
18,000 MHz 21 W
20,000 MHz 20 W

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
64.2 Ohm/1000ft 10.2 Ohm/1000ft (33.5 Ohm/km) 29.5 pF/ft (96.8 pF/m) 50 Ohm 70%

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
30 V (UL AWM Style 10245) 1500 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -70°C to +200°C

Biegeradius

Installation Min.
0.125 in (3.18 mm)

Maximale Zugspannung

26 lbs (12 kg)

Gewicht Kabelgebinde

12 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1581 Horizontaler Draht

AWM-Compliance

AWM 10245

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.484 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

V - 250' AUFBAU-GENAUE LÄNGE MAXIMAL 3 STÜCK, MINDESTENS 50'. 500' AUFBAU GENAUE LÄNGE MAXIMAL 5 STÜCK, MINDESTENS 50'. 1000' AUFBAU-GENAUE LÄNGE MAXIMAL 8 STÜCK, MINDESTENS 50'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.484 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

V - 250' AUFBAU-GENAUE LÄNGE MAXIMAL 3 STÜCK, MINDESTENS 50'. 500' AUFBAU GENAUE LÄNGE MAXIMAL 5 STÜCK, MINDESTENS 50'. 1000' AUFBAU-GENAUE LÄNGE MAXIMAL 8 STÜCK, MINDESTENS 50'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1671A TIN50 Zinngrau Rolle 50 ft 612825120285
1671A TIN100 Zinngrau Rolle 100 ft 612825120261
1671A TIN500 Zinngrau Rolle 500 ft 612825120292 V
1671A TIN1000 Zinngrau Rolle 1.000 ft 612825120278 V