Produktnummer: 7810A

50 Ohm Kabelloses Übertragungskoaxialkabel, RF 400, RG-8, 10 AWG Massiv BCCA, Folie + 95 % TC-Geflecht, PE-Ummantelung

50 Ohm Koaxialkabel für drahtlose Übertragung, RF400, RG8, 10 AWG massiver, blanker, kupferummantelter Aluminiumleiter, PE-Isolierung, Duofoil® II + 95 % verzinntes Kupfergeflecht, PE-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Drahtlose Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Antennenkommunikation; Drahtlose Mikrofone, Funkgeräte, Amateurfunk, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)

RG-Typ

8

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
10 AWG Solid 0.111 in BCCA - Bare Copper Covered Aluminum

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.285 in (7.24 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.403 in (10.2 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,403 Zoll (10,2 mm)

VSWR

Frequency Max. VSWR
5 - 6000 MHz 1.25:1

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
30 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 0.9 dB/100ft
150 MHz 1.5 dB/100
220 MHz 1.8 dB/100ft
450 MHz 2.7 dB/100ft
900 MHz 3.8 dB/100ft
1500 MHz 5.1 dB/100ft
1800 MHz 5.6 dB/100ft
2000 MHz 6 dB/100ft
2500 MHz 6.7 dB/100ft
3000 MHz 7.5 dB/100ft
3500 MHz 8.2 dB/100ft
4500 MHz 9.5 dB/100ft
5800 MHz 11.1 dB/100ft
6000 MHz 11.4 dB/100ft

Nennleistung

Frequency Max. Power Rating
30 MHz 3,427 W
50 MHz 2,588 W
150 MHz 1,428 W
220 MHz 1,195 W
450 MHz 817 W
900 MHz 575 W
1,500 MHz 437 W
2,000 MHz 375 W
2,500 MHz 334 W
3,500 MHz 282 W
4,500 MHz 247 W
6,000 MHz 213 W

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.3 Ohm/1000ft 2.0 Ohm/1000ft (6.6 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 50 Ohm 86%

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating
-40°C to +80°C

Biegeradius

Installation Min.
2 in (51 mm)

Maximale Zugspannung

145 lbs (65.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

77 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.529 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.529 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7810A 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825189800 C
7810A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825189794 C