Produktnummer: 8267

Mil-Spec-Koaxialkabel, 50 Ohm, RG-213, 13 AWG Str BC, 95 % BC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMX, kommerziell, nicht QPL

Mil-Spec-Koaxialkabel, 50 Ohm, RG-213, 13 AWG (7 x 21) blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, 95 % blankes Kupfergeflecht, PVC-Mantel (nicht verunreinigend), CMX, kommerziell, nicht QPL

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Drahtlose Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Antennenkommunikation; Drahtlose Mikrofone, Funkgeräte, Amateurfunk, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)

RG-Typ

213

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
13 AWG 7x21 0.089 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.285 in (7.24 mm) White

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride (Non-Contaminating) 0.405 in (10.3 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,405 Zoll (10,3 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.17 dB/100ft
10 MHz 0.55 dB/100ft
50 MHz 1.3 dB/100ft
100 MHz 1.9 dB/100ft
200 MHz 2.7 dB/100ft
400 MHz 4.1 dB/100ft
700 MHz 6.5 dB/100ft
900 MHz 7.6 dB/100ft
1000 MHz 8.0 dB/100ft
4000 MHz 21.5 dB/100ft

Nennleistung

Frequency Max. Power Rating
1 MHz 9,295 W
10 MHz 2,761 W
50 MHz 1,122 W
100 MHz 748 W
200 MHz 494 W
400 MHz 326 W
700 MHz 235 W
900 MHz 205 W
1,000 MHz 194 W
4,000 MHz 110 W

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.7 Ohm/1000ft 1.2 Ohm/1000ft (3.9 Ohm/km) 30.8 pF/ft (101 pF/m) 50 Ohm 66%

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CMX), 30 V (UL AWM 1354) 3700 V (Mil-Spec)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C (UL AWM 1354) -40°C to +80°C

Biegeradius

Installation Min.
4 in (100 mm)

Maximale Zugspannung

184 lbs (83.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

104 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMX

AWM-Compliance

AWM 1354

CEC/C(UL)-Compliance

CMX

Millitärische Compliance

Kommerzielles, nicht-QPL Produkt (M17/163-00001)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.599 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.599 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8267 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825197539 C
8267 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825428411 C