Produktnummer: 84142

Mil-Spec-Koaxialkabel, 50 Ohm, RG-142, 19 AWG massives SCCS, doppeltes 95 % SC-Geflecht, FEP-Ummantelung, CMP, kommerziell, nicht QPL

Mil-Spec-Koaxialkabel, 50 Ohm, RG-142, 19 AWG massiver, versilberter, kupferummantelter Stahlleiter, PTFE-Isolierung, doppelte 95 % versilberte Kupfergeflechtabschirmung, FEP-Ummantelung, CMP, kommerziell, nicht QPL

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Wireless Kommunikation für die Luft- und Raumfahrt

RG-Typ

142

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 AWG Solid 0.037 in SCCS - Silvered Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.116 in (2.95 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Silvered Copper (SC) 95%
2 Braid Silvered Copper (SC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.195 in (4.95 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,195 Zoll (4,95 mm)

VSWR

Frequency Max. VSWR
1 MHz - 12.4 GHz per M17/60-RG142

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 2.7 dB/100ft
100 MHz 3.9 dB/100ft
200 MHz 5.6 dB/100ft
400 MHz 6.9 dB/100ft
700 MHz 11.0 dB/100ft
900 MHz 12.5 dB/100ft
1000 MHz 13.5 dB/100ft
2000 MHz 19.3 dB/100ft
3000 MHz 24.3 dB/100ft
5000 MHz 32.6 dB/100ft
8000 MHz 43.2 dB/100ft

Nennleistung

Frequency Max. Power Rating
50 MHz 3,500 W
100 MHz 2,400 W
400 MHz 1,100 W
1,000 MHz 650 W
3,000 MHz 330 W
8,000 MHz 180 W

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
19.0 Ohm/1000ft 2.3 Ohm/1000ft (7.5 Ohm/km) 29 pF/ft (95 pF/m) 50 Ohm 70%

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CMP) 1400 V (Mil-Spec)

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -70°C to +200°C

Biegeradius

Installation Min.
2 in (51 mm)

Maximale Zugspannung

146 lbs (66.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

42 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Millitärische Compliance

Gewerbliches, nicht-QPL-Produkt (M17/60-RG142)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.512 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES TEILS BETRÄGT 25'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.512 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES TEILS BETRÄGT 25'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
84142 001100 Braun Rolle 100 ft 612825206446
84142 001500 Braun Rolle 500 ft 612825206460 C E
84142 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825206453 C E