Produktnummer: 84303

50 Ohm Koax, RG303, 19 AWG Massiv-SCCCS, SCC-Geflecht, FEP-Mantel, CL2P

RG-303/U, 19 AWG, massiver, 0,037 Zoll dicker, versilberter, kupferummantelter Stahlleiter, Plenum, TFE-Isolierung, versilberter Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), FEP-Mantel, kommerzielles Nicht-QPL-Produkt.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
19 Solid SCCS - Silvered Copper Covered Steel 0.037 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene Teflon® 0.116 in

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Coverage [%]
Braid 1 Silvered Copper (SC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.17 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
16.3 Ohm/1000ft 16.3 Ohm/1000ft 4.3 Ohm/1000ft 4.3 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
29 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.067 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
50 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 2.7 dB/100ft
100 MHz 3.9 dB/100ft
200 MHz 5.6 dB/100ft
400 MHz 8.2 dB/100ft
700 MHz 11 dB/100ft
900 MHz 12.5 dB/100ft
1000 MHz 13.5 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.46 ns/ft 70%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
50 MHz 2.7 dB/100ft
400 MHz 8.6 dB/100ft
1000 MHz 15 dB/100ft
3000 MHz 28 dB/100ft

Speisung

Description UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
MIL 150 V RMS 1400 V RMS (Mil Spec)

VSWR

Frequency [MHz] Max. VSWR
50 MHz - 1000 MHz per M17/111-RG303

UL Temperaturbereich

200°C

Betriebstemperaturbereich

-70°C Bis +200°C

Gewicht Kabelgebinde

30 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

112 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2 in

NEC/(UL)-Compliance

CL2P

RG-Typ

303

Millitärische Compliance

Gewerbliches, nicht-QPL-Produkt (M17/111-RG303)

Liste qualifizierter Produkte

Nein

Umgebung

Außenbereich – Freileitungen

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Ja – Bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – Explosionsgefährdete Umgebungen

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Nein

Entflammbarkeit gemäß UL

NFPA 262

CSA-Entflammbarkeit

FT6

UL-Nennspannung

150 V RMS

Plenum (J/N)

Ja

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES TEILS BETRÄGT 25'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.363 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.363 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
84303 001500 Braun Rolle 500 ft 612825207009
84303 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825206996