Produktnummer: 9222

50 Ω Triax RG-58A/U-Typ, Nr. 20, PO, TC-Geflechte, PVC-Jkt

50 Ohm Triax RG-58A/U-Typ, 20 AWG Litze (7 x 28), 0,037 Zoll verzinnter Kupferleiter, Polyethylen-Isolierung, doppelt verzinnte Kupfergeflecht-Abschirmung (95 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoges Video, Composite-Video, Videoverteilung

RG-Typ

58

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 20 AWG 7x28 0.038 in TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Coax(es) PE - Polyethylene 0.12 in (3.0 mm) White

Innenabschirmung

Element Layer Shield Type Material Coverage
Coax(es) 1 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.177 in (4.50 mm)

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.241 in (6.12 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 1.5 dB/100ft
50 MHz 3.3 dB/100ft
100 MHz 4.9 dB/100ft
200 MHz 7.2 dB/100ft
400 MHz 12 dB/100ft
500 MHz 14 dB/100ft
700 MHz 18 dB/100ft
900 MHz 22 dB/100ft
1000 MHz 24 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
9.5 Ohm/1000ft 4.7 Ohm/1000ft (15 Ohm/km) 4.3 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 30.8 pF/ft (101 pF/m) 50 Ohm 66%

Speisung

Voltage Rating
1400 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -40°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.41 in (61.2 mm) 2.41 in (61.2 mm)

Maximale Zugspannung

92 lbs (42 kg)

Gewicht Kabelgebinde

39 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.481 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.481 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9222 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825225430
9222 004500 Gelb Rolle 500 ft 612825225447 C
9222 004U500 Gelb UnReel 500 ft 612825225423