Produktnummer: 9258

50 Ohm Kabelloses Übertragungskoaxialkabel, RG-8, 16 AWG Str BC, 95 % BC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CM

50 Ohm Koaxialkabel für drahtlose Übertragung, RG-8X, 16 AWG (19 x 29) blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, 95 % blankes Kupfergeflecht, PVC-Mantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Drahtlose Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Antennenkommunikation; Drahtlose Mikrofone, Funkgeräte, Amateurfunk, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)

RG-Typ

8

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
16 AWG 19x29 0.057 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.155 in (3.94 mm) White

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.242 in (6.15 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,242 Zoll (6,15 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 2.1 dB/100ft
100 MHz 3.1 dB/100ft
200 MHz 4.5 dB/100ft
400 MHz 6.6 dB/100ft
700 MHz 9.1 dB/100ft
900 MHz 10.7 dB/100ft
1000 MHz 11.2 dB/100ft

Nennleistung

Frequency Max. Power Rating
10 MHz 1,000 W
50 MHz 370 W
100 MHz 250 W
200 MHz 190 W
400 MHz 110 W
700 MHz 75 W
1,000 MHz 60 W

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
4.1 Ohm/1000ft 3.1 Ohm/1000ft (10 Ohm/km) 25.3 pF/ft (83.0 pF/m) 50 Ohm 82%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -40°C to +80°C

Biegeradius

Installation Min.
2.4 in (61 mm)

Maximale Zugspannung

61 lbs (28 kg)

Gewicht Kabelgebinde

37 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, für den Innenbereich, Freileitungen – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CM

AWM-Compliance

AWM 1354

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.514 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.514 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9258 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825225805 C
9258 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825358886
9258 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825225836 C
9258 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825225812
9258 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825225829