Produktnummer: 9310

50 Ohm, RG58, 20 AWG

Typ RG-58/U, 20 AWG massiver 0,033 Zoll blanker Kupferleiter, Polyethylen-Isolierung, Duobond® II + verzinnter Kupfergeflechtschirm (55 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BC - Bare Copper 0.033 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.114 in

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 55%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.193 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
9.4 Ohm/1000ft 9.4 Ohm/1000ft 8 Ohm/1000ft 8 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
30.8 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.09 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
50 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.46 dB/100ft
10 MHz 1.4 dB/100ft
50 MHz 2.8 dB/100ft
100 MHz 3.8 dB/100ft
200 MHz 5.4 dB/100ft
400 MHz 7.9 dB/100ft
700 MHz 11.1 dB/100ft
900 MHz 12.8 dB/100ft
1000 MHz 13.9 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

Speisung

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
1400 V RMS 30 V RMS

UL Temperaturbereich

60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +60°C

Gewicht Kabelgebinde

20 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

12.4 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1354 (30 V 60°C)

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

58

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

30 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.460 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.460 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9310 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825227793
9310 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825227816
9310 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825227854