Produktnummer: 9311

50 Ohm Kabelloses Übertragungskoaxialkabel, RG-58, 20 AWG Str TC, 55 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, PVC-Ummantelung

50 Ohm Koaxialkabel für drahtlose Übertragung, RG-58, 20 AWG (19 x 32) verzinnter Kupferleiter, PE-Isolierung, Duobond®-Folie + 55 % verzinnter Kupfergeflechtschirm, PVC-Mantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Drahtlose Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Antennenkommunikation; Drahtlose Mikrofone, Funkgeräte, Amateurfunk, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)

RG-Typ

58

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG 19x32 0.037 in TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.116 in (2.95 mm) White

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 55%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.193 in (4.90 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,193 Zoll (4,90 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 1.5 dB/100ft
50 MHz 2.9 dB/100ft
100 MHz 4 dB/100ft
200 MHz 5.7 dB/100ft
400 MHz 8.5 dB/100ft
700 MHz 12.2 dB/100ft
900 MHz 14.5 dB/100ft
1000 MHz 15.8 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
8.8 Ohm/1000ft (29 Ohm/km) 17 Ohm/1000ft (56 Ohm/km) 26 pF/ft (85 pF/m) 52 Ohm 75%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS, 30 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

300 V RMS (CM) 30 V RMS (UL AWM Stil 1354

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.93 in (49.0 mm) 1.93 in (49.0 mm)

Maximale Zugspannung

55 lbs (25 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 lbs/1000ft (31 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 1354 (30 V 80°C)

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.634 Revisionsdatum: 04-02-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.634 Revisionsdatum: 04-02-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9311 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825227847 C
9311 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825227861 C
9311 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825415213