Produktnummer: 9907

Thinnet 10BASE2, Nr. 20, FPO, Duobond II+TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CM

IEEE 802.3 Ethernet Thinnet 10BASE2, 20 AWG Litze (19 x 32), 0,037 Zoll verzinnter Kupferleiter, Isolierung aus Polyethylenschaum, Duobond® II (100 % Abdeckung) + eine durchgehende Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (93 % Abdeckung), PVC-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Thin Ethernet

RG-Typ

58

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 20 AWG 19x32 0.037 in TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm) White HDPE

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 93%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.185 in (4.70 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.43 dB/100ft
10 MHz 1.3 dB/100ft
50 MHz 2.91 dB/100ft
100 MHz 4.2 dB/100ft
200 MHz 6.1 dB/100ft
400 MHz 8.9 dB/100ft
700 MHz 12.1 dB/100ft
900 MHz 13.9 dB/100ft
1000 MHz 14.8 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
8.8 Ohm/1000ft (29 Ohm/km) 5.8 Ohm/1000ft (19 Ohm/km) 25.4 pF/ft (83.3 pF/m) 50 Ohm 80%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS, 30 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

UL AWM 1354: 30 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -40°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.85 in (47.0 mm) 1.85 in (47.0 mm)

Maximale Zugspannung

54 lbs (24 kg)

Gewicht Kabelgebinde

23 lbs/1000ft (34 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CL2, CM

AWM-Compliance

AWM 1354

CEC/C(UL)-Compliance

CM

IEEE-Compliance

IEEE 802.3 10Base2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

DEC-Teilenummer 17-01248-00, ISO8802.3 10Base2

Plenum-Nummer

82907, 89907

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.627 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.627 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
9907.00152 Grau Rolle 152 m 8719605023483
9907.00305 Grau Rolle 305 m 8719605023490
9907.00U305 Grau UnReel 305 m 8719605023513
9907 E4X500 Grau Rolle 500 ft 612825260561
9907.00500 Grau Rolle 500 m 8719605023506
9907 E4X1000 Grau Rolle 1.000 ft 612825260523 C
9907 E4XU1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825260516
9907.001000 Grau Rolle 1,000 m 8719605023476
9907 E4X1640 Grau Rolle 1.640 ft 612825260530 C
9907 E4X2500 Grau Rolle 2.500 ft 612825260547 C
9907 E4X3280 Grau Rolle 3.280 ft 612825260554 C
9907 E4X5000 Grau Rolle 5.000 ft 612825260578