Produktnummer: H1000CH

H1000CH – 50 Ohm Koaxialkabel für drahtlose Übertragung, H1000, RG8, 10 AWG Solid BC, CU-Folie + 50 % BC-Geflecht, LSZH-Ummantelung

50 Ohm Koaxialkabel für drahtlose Übertragung, H1000, RG8, 10 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Kupferfolie + 50 % blanke Kupfergeflechtabschirmung, LSZH-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Drahtlose Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Antennenkommunikation; Drahtlose Mikrofone, Funkgeräte, Amateurfunk, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)

RG-Typ

8

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 10 AWG Solid 2.62 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 7.15 mm (0.281 in)

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Zentrierung min. 85 %

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Bare Copper+Poly) 100%
2 Braid Bare Copper (BC) 50%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 10.3 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Gemäß Europäischem Standard EN 50290-2-20

Regelmäßigkeit der Impedanz

Min. 46 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.8 dB/100m
50 MHz 2.8 dB/100m
100 MHz 4 dB/100m
200 MHz 5.7 dB/100m
400 MHz 8.4 dB/100m
600 MHz 10.5 dB/100m
800 MHz 12.3 dB/100m
1000 MHz 14 dB/100m
1350 MHz 16.7 dB/100m
1750 MHz 19.5 dB/100m
2150 MHz 22.1 dB/100m
2400 MHz 23.6 dB/100m
5000 MHz 37.4 dB/100m
10000 MHz 59.3 dB/100m

Anmerkungen zur Dämpfungstabelle

Max. Dämpfung 10 % höher

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
3.5 Ohm/km (1.1 Ohm/1000ft) 12 Ohm/km (3.7 Ohm/1000ft) 80 pF/m (24 pF/ft) 50 Ohm 83%

Screening

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 90 dB

Temperatur

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
100 mm (3.9 in)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich – Euroklasse Dca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, CEI 20-22-3

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d2,a1

ISO/IEC-Compliance

IEC 61196

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.217 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.217 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
H1000CH.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605085337