Produktnummer: H500C00

H500C00 – 50 Ohm Koaxialkabel für drahtlose Übertragung, H500, 11 AWG Massiv BC, CU-Folie + 50 % BC-Geflecht, PE-Ummantelung

50 Ohm Koaxialkabel für drahtlose Übertragung, H1000, 11 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Kupferfolie + 50 % blanke Kupfergeflechtabschirmung, PE-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Drahtlose Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Antennenkommunikation; Drahtlose Mikrofone, Funkgeräte, Amateurfunk, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

RG-Typ

58

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 11 AWG Solid 2.5 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 7 mm (0.28 in)

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Zentrierung min. 85 %

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Bare Copper+Poly) 100%
2 Braid Bare Copper (BC) 50%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 9.8 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Gemäß EN 50290-2-20

Regelmäßigkeit der Impedanz

Min. 46 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.9 dB/100m
50 MHz 2.9 dB/100m
100 MHz 4.1 dB/100m
200 MHz 6 dB/100m
400 MHz 8.7 dB/100m
600 MHz 10.9 dB/100m
800 MHz 12.9 dB/100m
1000 MHz 14.6 dB/100m
1350 MHz 17.4 dB/100m
1750 MHz 20.3 dB/100m
2150 MHz 23 dB/100m
2400 MHz 24.6 dB/100m
5000 MHz 38.9 dB/100m
10000 MHz 61.7 dB/100m

Anmerkungen zur Dämpfungstabelle

Max. Dämpfung 10 % höher

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
3.8 Ohm/km (1.2 Ohm/1000ft) 11.5 Ohm/km (3.51 Ohm/1000ft) 82 pF/m (25 pF/ft) 50 Ohm 81%

Screening

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 90 dB

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
100 mm (3.9 in)

Gewicht Kabelgebinde

107 kg/km

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

ISO/IEC-Compliance

IEC 61196

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.290 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.290 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
H500C00.00100 Schwarz Rolle 100 m 8719605088062
H500C00.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605088093