Produktnummer: MRG1781

MRG1781 – 50 Ohm Koaxialkabel für drahtlose Übertragung, Typ RG178, 30 AWG massives SCCS, 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung

50 Ohm Koaxialkabel für drahtlose Übertragung, Typ RG178, 30 AWG massiver, mit Silberkupfer ummantelter Stahlleiter, PE-Isolierung, 95 % verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Drahtlose Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Antennenkommunikation; Drahtlose Mikrofone, Funkgeräte, Amateurfunk, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)

RG-Typ

178

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 30 AWG Stranded 0.3 mm SCCS - Silvered Copper Covered Steel

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene 0.84 mm (0.033 in)

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 1.8 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Gemäß EN 50290-2-20

Regelmäßigkeit der Impedanz

Min. 40 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
10 MHz 19 dB/100m
200 MHz 63 dB/100m
400 MHz 92 dB/100m
1000 MHz 151 dB/100m

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
802 Ohm/km (244 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 50 Ohm 66%

Speisung

Voltage Rating
1000 V DC / 600 V RMS

Temperatur

Operating Installation Storage
-25°C To +70°C -5°C To +50°C -25°C To +70°C

Biegeradius

Installation Min.
18 mm (0.71 in)

Gewicht Kabelgebinde

8.5 kg/km

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

Millitärische Compliance

MIL-C-17

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.260 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.260 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
MRG1781.0050 Schwarz Rolle 50 m 8719605102904
MRG1781.00100 Schwarz Rolle 100 m 8719605102898
MRG1781.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605102911