Produktnummer: MRG2132

MRG2132 – Mil-Spec-Koaxialkabel, 50 Ohm, RG-213, 13 AWG Str BC, 95 % BC-Geflecht, LSZH-Ummantelung, kommerziell

Mil-Spec-Koaxialkabel, 50 Ohm, RG-213, 13 AWG (7 x 21) blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, 95 % blankes Kupfergeflecht, LSZH-Ummantelung (nicht verunreinigend), kommerziell

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Drahtlose Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Antennenkommunikation; Drahtlose Mikrofone, Funkgeräte, Amateurfunk, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)

RG-Typ

213

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 13 AWG Stranded 2.25 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene 7.25 mm (0.285 in)

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 92%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 10.3 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Gemäß EN 50290-2-20

Regelmäßigkeit der Impedanz

Min. 46 dB

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
100 - 400 MHz 28.5 dB
400 - 900 MHz 23.5 dB

Hinweise zur Rückflussdämpfungstabelle

In jedem Frequenzbereich sind 3 Spitzenwerte bis zu 4 dB niedriger erlaubt

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 1.5 dB/100m
50 MHz 4.6 dB/100m
100 MHz 6.6 dB/100m
230 MHz 10.4 dB/100m
400 MHz 14.1 dB/100m
800 MHz 21.1 dB/100m
862 MHz 22.1 dB/100m
1000 MHz 24.1 dB/100m
1350 MHz 29 dB/100m
1750 MHz 34.3 dB/100m
2150 MHz 39.1 dB/100m
2400 MHz 42.4 dB/100m

Anmerkungen zur Dämpfungstabelle

Max. Dämpfung 10 % höher

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6 Ohm/km (1.8 Ohm/1000ft) 5.5 Ohm/km (1.7 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 50 Ohm 66%

Speisung

Voltage Rating
3000 V DC

Temperatur

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
50 mm (2.0 in)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

ISO/IEC-Compliance

IEC 61196

CENELEC-Compliance

EN 50117-1, EN 50117-9-1, EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.266 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.266 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
MRG2132.00100 Schwarz Rolle 100 m 8719605103055
MRG2132.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605103079