Produktnummer: MRG223

MRG223 – Mil-Spec-Koaxialkabel, 50 Ohm, RG-223, 19 AWG Solid SC, doppeltes 95 % SC-Geflecht, PVC-Ummantelung, kommerziell

Mil-Spec-Koaxialkabel, 50 Ohm, RG-223, 19 AWG massiver versilberter Kupferleiter, PE-Isolierung, doppelte 95 % versilberte Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung, kommerziell

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Drahtlose Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Antennenkommunikation; Drahtlose Mikrofone, Funkgeräte, Amateurfunk, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)

RG-Typ

223

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG Solid 0.90 mm SC - Silvered Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene 2.95 mm (0.116 in)

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Silvered Copper (SC) 95%
Braid Silvered Copper (SC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 5.4 mm

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Gemäß EN 50290-2-20

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
100-300 MHz 35 dB
300-900 MHz 30 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
50 MHz 10.5 dB/100m
230 MHz 23.6 dB/100m
470 MHz 33.8 dB/100m
860 MHz 43.9 dB/100m
1000 MHz 54.2 dB/100m

Anmerkungen zur Dämpfungstabelle

Max. Dämpfung 10 % höher

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
28 Ohm/km 4.5 Ohm/km (1.4 Ohm/1000ft) 97 pF/m (30 pF/ft) 50 Ohm 66%

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
50 mm (2.0 in)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

Millitärische Compliance

M-17/84

CENELEC-Compliance

EN 50117-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.111 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.111 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
MRG223.00100 Schwarz Rolle 100 m 8719605103161
MRG223.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605103178