Produktnummer: RA500P

Verlustarme ½"-Koaxialkabel

DAS-Koaxialkabel, 1/2 Zoll verlustarme Plenumluft, gewellter Kupferaußenleiter, PVC-Ummantelung, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Drahtlose Gebäudesysteme für aktive und passive verteilte Antennensysteme (DAS). 4G LTE, LTE Advanced (LTE-A) und LTE Advanced Pro mit Licensed Assisted Access (LAA). Funkkommunikationssysteme für Notfallhelfer der öffentlichen Sicherheit (ERRCS). CBRS/private LTE-Netzwerke

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
5 Solid 0.188 in BCCA - Bare Copper Covered Aluminum

Isolierung

Material
PE - Polyethylene (Semi-Solid)

Äußere Abschirmung

Material Coverage
Bare Copper (BC) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.630 in (16.0 mm)

VSWR

Frequency Max. VSWR
700-894 MHz 1.25
806-960 MHz 1.25
1700-2700 MHz 1.25
2700-3555 MHz 1.3
3700-4200 MHz 1.35

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.35 dB/100ft
30 MHz 0.36 dB/100ft
100 MHz 0.66 dB/100ft
150 MHz 0.82 dB/100ft
450 MHz 1.47 dB/100ft
700 MHz 1.84 dB/100ft
824 MHz 2.03 dB/100ft
890 MHz 2.10 dB/100ft
894 MHz 2.12 dB/100ft
960 MHz 2.21 dB/100ft
1000 MHz 2.24 dB/100ft
1700 MHz 3.06 dB/100ft
1800 MHz 3.16 dB/100ft
2000 MHz 3.36 dB/100ft
2300 MHz 3.63 dB/100ft
2400 MHz 3.76 dB/100ft
2700 MHz 4.00 dB/100ft
3000 MHz 4.32 dB/100ft
3400 MHz 4.62 dB/100ft
3500 MHz 4.71 dB/100ft
4000 MHz 5.11 dB/100ft
5000 MHz 6.00 dB/100ft
6000 MHz 6.78 dB/100ft

Nennleistung

Frequency Max. Power Rating
30 MHz 6,190 W
150 MHz 2,740 W
700 MHz 1,240 W
890 MHz 1,100 W
960 MHz 1,050 W
1,000 MHz 1,030 W
1,800 MHz 760 W
2,000 MHz 720 W
3,000 MHz 580 W
4,000 MHz 490 W
5,000 MHz 440 W
6,000 MHz 390 W

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
0.5 Ohm/1000ft (1.6 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 50 Ohm 88%

Speisung

Voltage Rating
4000 VDC

Temperatur

Operating
-20°C to +75°C

Maximale Zugspannung

249 lbs (113 kg)

Gewicht Kabelgebinde

162 lbs/1000ft (241 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Keine Plenum-Nummer

RA500

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.309 Revisionsdatum: 05-13-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.309 Revisionsdatum: 05-13-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
RA500P 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft
RA500P 0103000 Schwarz Rolle 3.000 ft
RA500P 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft
RA500P 0063000 Blau, hell Rolle 3.000 ft
RA500P 3651000 Weiß Rolle 1.000 ft
RA500P 3653000 Weiß Rolle 3.000 ft