Produktnummer: 8254

93 Ω RG-62/U-Typ, #22 Sol BCCS, halbfestes PE, BC-Geflecht, PVC-Jkt

Koaxialkabel 93 Ω Typ RG-62/U, 22 AWG massiver, blanker, kupferummantelter Stahlleiter, halbfeste Polyethylenisolierung, blanker Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Computer, Instrumentierung

RG-Typ

62

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
22 AWG Solid 0.025 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Semi-Solid) 0.146 in (3.71 mm) White Solid PE monofilament spiral around conductor. Solid PE tube over monofilament

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Bare Copper (BC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.238 in (6.05 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,238 Zoll (6,05 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.25 dB/100ft
10 MHz 0.85 dB/100ft
50 MHz 1.90 dB/100ft
100 MHz 2.70 dB/100ft
200 MHz 3.80 dB/100ft
400 MHz 5.30 dB/100ft
700 MHz 7.30 dB/100ft
900 MHz 8.20 dB/100ft
1000 MHz 8.70 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
55.0 Ohm/1000ft 2.6 Ohm/1000ft (8.5 Ohm/km) 13.5 pF/ft (44.3 pF/m) 93 Ohm 84%

Speisung

Voltage Rating
750 V

Temperatur

Operating
-40°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
2.4 in (61 mm)

Maximale Zugspannung

88 lbs (40 kg)

Gewicht Kabelgebinde

33 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.484 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.484 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8254 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825197300 C
8254 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825197294
8254 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825197287
8254 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825197317