Produktnummer: 9207

100 Ω Twinax, 1 Pr #20 Str-1c TC/1c BC, PE-Jkt, Duofoil®+TC-Geflecht, PVC-Jkt, CMG

Twinax 100Ω, 1 Paar, 20 AWG (7x28), ein verzinnter Kupferleiter, ein blanker Kupferleiter, Polyethylen-Isolierung, Polyethylen-Innenmantel, Duofoil® (100 % Abdeckung) + ein verzinnter Kupfergeflechtschirm (85 % Abdeckung), PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Computer, Instrumentierung

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG 7x28 0.036 in TC - Tinned Copper
20 AWG 7x28 0.036 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene 0.083 in (2.1 mm) Clear PE on both conductors
PE - Polyethylene 0.236 in (5.99 mm) Clear PE over pair

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.330 in (8.38 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,330 Zoll (8,38 mm)

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.30 dB/100ft
10 MHz 1.20 dB/100ft
50 MHz 2.80 dB/100ft
100 MHz 4.10 dB/100ft
200 MHz 6.40 dB/100ft
400 MHz 10.20 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
9.5 Ohm/1000ft 2.0 Ohm/1000ft (6.6 Ohm/km) 23.0 pF/ft (75.5 pF/m) 100 Ohm 66%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
3.5 in (89 mm)

Maximale Zugspannung

112 lbs (50.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

63 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, für den Innenbereich, Freileitungen – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CL2, CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

IBM Artikel-Nr. 7362211

Plenum-Nummer

89207

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.535 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.535 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9207 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825225270
9207 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825225324 C
9207 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825225263
9207 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825225287 C
9207 0101640 Schwarz Rolle 1.640 ft 612825225294 C
9207 0103280 Schwarz Rolle 3.280 ft 612825225317 C
9207 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825225331 C