Produktnummer: 9271

124Ω Twinax, #25-2c TC, PO, O/A Folie, PVC Jkt, CM

124 Ohm Twinax, 25 AWG Litzenleiter (7x33) aus verzinntem Kupfer, Polyethylen-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung (100 % Abdeckung), verzinnter Kupferlitzen-Ableitdraht, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Pairs
25 7x33 TC - Tinned Copper 0.021 in 1

Anzahl der Leiter

2

Isolierung

Material Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene 0.031 in

Farbtafel

Number Color
1 Blue & Clear

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 22 7x30

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.24 in 0.035 in

Verseilung

Diameter
0.17 mm

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR
31.8 Ohm/1000ft 31.8 Ohm/1000ft 12 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
12.2 pF/ft 22 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.188 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
124 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 1.7 dB/100ft
50 MHz 3.6 dB/100ft
100 MHz 5 dB/100ft
200 MHz 6.9 dB/100ft
400 MHz 9.6 dB/100ft

Verzögerung

Max. Delay Skew Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66 ns/100m 1.54 ns/ft 66%

Hochfrequenz

Frequency [MHz]
1 MHz
10 MHz
50 MHz
100 MHz
200 MHz
400 MHz

Speisung

UL Description UL Voltage Rating
UL AWM Style 2092 300 V RMS

UL Temperaturbereich

60°C (UL AWM-Stil 2092)

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +60°C

Gewicht Kabelgebinde

25 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

17 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.5 in

NEC/(UL)-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Compliance gemäß UL AWM

AWM 2092 (300 V 60°C)

CPR-Euroklasse

Eca

Einhaltung der EU-Richtlinien

Ja

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1685

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.428 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.428 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9271 006100 Blau Rolle 100 ft 612825226192
9271 006500 Blau Rolle 500 ft 612825226215
9271 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825226208
9271 006U1000 Blau UnReel 1.000 ft 612825226185