Produktnummer: 735A1

DS-3 und DS-4, 735*-Serie, #26-1 SPC-Koax, CMR/CMG

26 AWG, massive 0,016 Zoll (0,40 mm) versilberte Kupferleiter, Schaumstoff-HDPE-Isolierung, Beldfoil®; verzinnte Kupfergeflechtabschirmung (95 % Abdeckung), PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
26 Solid SCCS - Silvered Copper Covered Steel 0.016 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.077 in

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.129 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
41 Ohm/1000ft 41 Ohm/1000ft 5.3 Ohm/1000ft 5.3 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.7 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.19 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
15-90 dB 30 dB

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.34 ns/ft 76%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
1 MHz 0.6 dB/100ft
1.024 MHz 0.61 dB/100ft
4.224 MHz 1.1 dB/100ft
5 MHz 1.2 dB/100ft
10 MHz 1.7 dB/100ft
17.184 MHz 2.2 dB/100ft
22.368 MHz 2.5 dB/100ft
25.92 MHz 2.7 dB/100ft
44.736 MHz 3.6 dB/100ft
50 MHz 3.8 dB/100ft
69.632 MHz 4.5 dB/100ft
77.76 MHz 4.8 dB/100ft
100 MHz 5.5 dB/100ft
200 MHz 7.8 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

12 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

25 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

1.25 in

NEC/(UL)-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

Mini 59

Umgebung

Innen – Riser

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1666 senkrechter Schacht

CSA-Entflammbarkeit

FT4

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Plenum-Nummer

735A1P

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.394 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.394 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
735A1 008500 Grau Rolle 500 ft 612825184720
735A1 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825184676