Produktnummer: 735A8

DS3/DS4-Vermittlungsstellen-Koaxialkabel, 8 x Subminiatur RG-59, 26 AWG Solid SC, Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC innen & Außenjacken, CMR

DS3/DS4 Central Office Coax, 8 Koaxe, Subminiatur RG-59, 26 AWG massiver versilberter Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 95 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Innen- und Außenmantel, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zentralverkabelung, DS3/DS4-Verbindung, 734/735-Telekommunikationssysteme, Vermittlungskommunikation

RG-Typ

Subminiatur 59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
26 AWG Solid 0.016 in SC - Silvered Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.077 in (2.0 mm) White

Innenabschirmung

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.129 in (3.28 mm)

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Jede Ummantelung ist grau und nummeriert

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.447 in (11.4 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,447 Zoll (11,4 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
15 - 95 MHz 30 dB

Dämpfung

Frequency Max. Attenuation
1 MHz 0.6 dB/100ft
1.024 MHz 0.61 dB/100ft
4.224 MHz 1.1 dB/100ft
5 MHz 1.2 dB/100ft
10 MHz 1.7 dB/100ft
17.184 MHz 2.2 dB/100ft
22.368 MHz 2.5 dB/100ft
25.92 MHz 2.7 dB/100ft
44.736 MHz 3.6 dB/100ft
50 MHz 3.8 dB/100ft
69.632 MHz 4.5 dB/100ft
77.76 MHz 4.8 dB/100ft
100 MHz 5.5 dB/100ft
137.088 MHz 6.4 dB/100ft
200 MHz 7.8 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
41 Ohm/1000ft 5.3 Ohm/1000ft (17 Ohm/km) 17.7 pF/ft (58.1 pF/m) 75 Ohm 76%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -40°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
4.5 in (110 mm)

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

118 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.466 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.466 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
735A8 008500 Grau Rolle 500 ft 612825184850 C
735A8 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825184843 C