Produktnummer: 735C12

DS3/DS4-Vermittlungsstellen-Koaxialkabel, 12 x Subminiatur RG-59, 25H AWG Solid SC, Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC innen & Außenjacken, CMR

DS3/DS4 Central Office Coax, 12 Koaxe, Subminiatur RG-59, 25H AWG massiver versilberter Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 95 % verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Innen- und Außenmantel, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zentralverkabelung, DS3/DS4-Verbindung, 734/735-Telekommunikationssysteme, Vermittlungskommunikation

RG-Typ

Subminiatur 59

Leiter

Size Stranding Nom. Diameter Material
25 AWG Solid 0.017 in SC - Silvered Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.077 in (2.0 mm) White

Innenabschirmung

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.134 in (3.40 mm)

Anmerkungen zur Tabelle zur inneren Ummantelung

Jede Ummantelung ist grau und nummeriert

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.608 in (15.4 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,608 Zoll (15,4 mm)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 150 MHz 32 dB

Dämpfung

Frequency Max. Attenuation
1 MHz 0.5 dB/100ft
5 MHz 1.1 dB/100ft
10 MHz 1.5 dB/100ft
22.5 MHz 2.3 dB/100ft
50 MHz 3.4 dB/100ft
100 MHz 4.99 dB/100ft
150 MHz 6 dB/100ft

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
36.3 Ohm/1000ft 17.7 pF/ft (58.1 pF/m) 75 Ohm 79%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -40°C to +75°C

Biegeradius

Installation Min.
6.1 in (150 mm)

Maximale Zugspannung

288 lbs (131 kg)

Gewicht Kabelgebinde

204 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.221 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.221 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
735C12 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825184928
735C12 0082000 Grau Rolle 2.000 ft 612825184935
735C12 0085000 Grau 5.000 ft