Produktnummer: 7784AF

7784AF – Triax 11, 15 AWG Str SPC, SPC + BC-Geflechte, PVC Jkt

Triax 11, 15 AWG (19 x 29) verseilter versilberter Kupferleiter, PE-Isolierung, 80 % versilberte Kupfergeflechtabschirmung, PE-Isolierung, 80 % blanke Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoges Video; Kamera mit CCU (Kamerasteuereinheit) verbinden

Serie Typ

Triaxial 8/11/14

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 15 AWG Stranded 1.42 mm SC - Silvered Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 6.5 mm (0.26 in)

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Silvered Copper (SC) 80%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 8.5 mm (0.33 in)

Äußere Abschirmung

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 80%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 11.3 mm (0.445 in)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 850 MHz 21 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.5 dB/100m
5 MHz 1.1 dB/100m
10 MHz 1.7 dB/100m
100 MHz 5.6 dB/100m
360 MHz 11.5 dB/100m
750 MHz 17.1 dB/100m

Elektrik

Nom. Inner Shield DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
9 Ohm/km (2.7 Ohm/1000ft) 7 Ohm/km (2.1 Ohm/1000ft) 54 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 82%

Screening

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 850 MHz 75 dB

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +70°C -40°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
115 mm (4.53 in)

Maximale Zugspannung

270 N (61 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

136 kg/km (91,4 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.302 Revisionsdatum: 05-21-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.302 Revisionsdatum: 05-21-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
7784AF.049999 Rot Rolle 475 m 8719605014221
7784AF.041000 Rot Rolle 1,000 m 8719605014191

Ressourcen

Resources