Produktnummer: 9L28309

Geschirmtes Flachbandkabel, 0,050 Zoll Rastermaß, Serie 9L283XX, #28-9c, PVC-Einlage, O/A-Folienband, PVC-Ummantelung

Abgeschirmtes Flachbandkabel, 0,050 Zoll Rastermaß, Serie 9L283XX, 9 Leiter, 28 AWG (7 x 36) verzinntes Kupfer, graue PVC-Isolierung, Beldfoil®-Band, schwarzer PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Interne Zusammenschaltung, interne Verdrahtung elektronischer Geräte, zuverlässiger Massenanschluss an Standard-IDC-Steckverbinder, laute Umgebungen

Leiter

AWG Stranding Material
28 7x36 TC - Tinned Copper

Anzahl der Leiter

9

Isolierung

Material Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in

Farbtafel

Color
Gray

Farbkarte1 Tabellennotizen

Der erste Leiter ist rot gestreift

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 28 7x36

Äußere Ummantelung

Material Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.038 in

Leiterabstand

.050 +/- .002 Zoll

Leiterabstand Mitte – Mitte außen

.400 + /- .008 Zoll

Äußere Ummantelung 1, Nennweite

.520 in

OuterJacket1, nominale Stärke des flachen Abschnitts

0.115 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
68.2 Ohm/1000ft

Kapazität

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor
@ 1 kHz (GSG) with shield grounded 70 pF/ft
@ 1 MHz (GSG) with shield grounded 50 pF/ft

Min. Isolationswiderstand

10.000 MOhm

Induktivität

Element Nominal Inductance
@ 1 MHz (GSG) with shield grounded 0.11 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Impedance Description
45 Ohm (GSG) with shield grounded

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
10 MHz 6 dB/100ft
20 MHz 9.5 dB/100ft
30 MHz 12.5 dB/100ft
40 MHz 14.9 dB/100ft
50 MHz 17.2 dB/100ft
60 MHz 19 dB/100ft
70 MHz 21.5 dB/100ft
80 MHz 23 dB/100ft
90 MHz 24.5 dB/100ft
100 MHz 26 dB/100ft

Hochfrequenztabelle (nominal/typisch) Hinweise

GSG=Masse-Signal-Masse-Modus

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.7 ns/ft 60%

Asymmetrische Überschneidung

Element Typical Unbalanced NEXT % Typical Unbalanced FEXT % Typical Cross Talk Pulse Rise Time (ns)
10 ft. sample length with ground connected to shield 1.5 2 3 ns
10 ft. sample length with ground connected to shield 0.9 1.5 5 ns
10 ft. sample length with ground connected to shield 0.7 1.2 7 ns

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
1 Amp per Conductor at 20ºC

Speisung

Dielectric Withstand Voltage UL Voltage Rating
2000 V 300 V

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +105 °C

Gewicht Kabelgebinde

44 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius bei der Installation

3,0 Zoll

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

1.25 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 20081

CSA AWM-Compliance

II A

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop. 65 (CJ für Draht und Kabel)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

UL-Nennspannung

300 V

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES TEILS BETRÄGT 25'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.413 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.413 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9L28309 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825221722

Ressourcen

Resources