Produktnummer: 1565

TW-75 600 V, 8 AWG 7-adrig, blankes Kupfer, PVC-Isolierung, 75 °C, CSA HMF Sonnenschutz

TW-75 600 V, 8/7 AWG blankes Kupfer, PVC-Isolierung, 75 °C Nass-Trocken, CSA HMF Sonnenschutz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CEC Leistungs- und Steuerungsanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Stranding Material
Conductor(s) 1 7x16 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.233 in (5.92 mm) black

Äußere Ummantelung

Nom. Thickness Nom. Diameter
0.015 in (0.38 mm) 0.235 in (5.97 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,233 Zoll

Elektrik

Element Max. Current
Conductor(s) 50 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

Voltage Rating
600 V (600v)

Temperatur

Operating Installation
-25°C To +75°C -25°C To +75

Gewicht Kabelgebinde

68.3 lbs/1000ft (102 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

CEC/C(UL)-Compliance

C22.2 Nr. 75

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.276 Revisionsdatum: 05-22-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.276 Revisionsdatum: 05-22-2026