Produktnummer: 31010

Anschlusskabel, Nr. 10 Str TC, XLPO Ins, UL TYPE SIS VW-1

Niedrigtemperatur-Gummianschlusskabel, 10 AWG (65 x 28), verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, UL-Typ SIS VW-1 600 V 90 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zur Verdrahtung von Schalttafeln, Schaltschränken, Verteilerkästen

Leiter

Size Stranding Material
10 65x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.033 in (0.84 mm)
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset)

Äußere Ummantelung

Nom. Diameter
0.184 in

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -40°C to +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.74 in (19 mm) 0.74 in (19 mm)

Gewicht Kabelgebinde

47 lbs/1000ft (70 kg/km)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

NEC/UL-Compliance

SIS

AWM-Compliance

nicht zutreffend

Millitärische Compliance

nicht zutreffend

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.385 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – Kistenrollenaufstellung., U – Decklackzusätze auf Lagerfarben. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO FARBKOMBINATION. (SIEHE TABELLE DER DECKLACKZUSÄTZE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.385 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – Kistenrollenaufstellung., U – Decklackzusätze auf Lagerfarben. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO FARBKOMBINATION. (SIEHE TABELLE DER DECKLACKZUSÄTZE)


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
31010 0082500 Grau Rolle 2.500 ft 612825141549 C U

Ressourcen

Resources