Produktnummer: 31012

Anschlusskabel, Nr. 12 Str TC, XLPO Ins, UL TYP SIS VW-1

Niedrigtemperatur-Gummianschlusskabel, 12 AWG (65 x 30), verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, UL-Typ SIS VW-1 600 V 90 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zur Verdrahtung von Schalttafeln, Schaltschränken, Verteilerkästen

Leiter

Size Stranding Material
12 65x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.032 in (0.81 mm)
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset)

Äußere Ummantelung

Nom. Diameter
0.167 in

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature
90°C

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

NEC/UL-Compliance

SIS

AWM-Compliance

nicht zutreffend

Millitärische Compliance

nicht zutreffend

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.359 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C - KISTENROLLENAUFBAU., I - KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS IST 200' ., U – Decklackzusätze auf Lagerfarben. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO FARBKOMBINATION. (SIEHE TOPCOAT ADDER TABLE), Z - ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN VARIIEREN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABGEROLLTE KARTONS AB DER ANGEGEBENEN LÄNGE.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.359 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C - KISTENROLLENAUFBAU., I - KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS IST 200' ., U – Decklackzusätze auf Lagerfarben. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO FARBKOMBINATION. (SIEHE TOPCOAT ADDER TABLE), Z - ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN VARIIEREN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABGEROLLTE KARTONS AB DER ANGEGEBENEN LÄNGE.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
31012 0083000 Grau Rolle 3.000 ft 612825141556 C I U Z

Ressourcen

Resources