Produktnummer: 32412

Anschlusskabel, Nr. 12 Str TC, Silikonisolierung, Glasfaserummantelung, AWM 3074

Gummianschlusskabel, 12 AWG (19 x 24 H), verzinntes Kupfer, Silikonisolierung, Glasfaser-Außenmantel, AWM 3074 CSA SEW-2 600 V 200 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Isolationssysteme der Klassen 130(B), 155(F) oder 180(H), interne Verdrahtung von Beleuchtungskörpern und Geräten, Hochtemperaturanwendungen

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
12 19x24.5 TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Wall Thickness
Silicone Rubber 0.03 in

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
Lacquered Glass Braid Covering 0.19 in

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

200°C

UL Temperaturbereich

200°C

Empfohlene maximale Brennzyklen

24 Stunden bei 410°F (210°C)

Gewicht Kabelgebinde

25 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.76 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 3074

CSA-Klassifizierung

600 V, 200°C

CSA Typ

SEW-2

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

horizontal

CSA-Entflammbarkeit

FT1

UL-Nennspannung

600 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

​​​​​​​F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.

Anmerkungen

Empfohlene maximale Backzyklen: 24 Stunden bei 410°F (210°C)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.378 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.378 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
32412 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825142713
32412 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825142706
** F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.