Produktnummer: 33308

Anschlusskabel, Nr. 8 Str TC, Silikoneinlage, AWM 3213

Niedrigtemperatur-Gummianschlusskabel, 8 AWG (84 x 27), verzinntes Kupfer, Silikonisolierung, AWM 3213 CSA TYP AWM 600 V 150 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Motorleitungssysteme der Klasse 155(F) oder 180(H), Hochtemperaturanwendungen, interne Verdrahtung von Beleuchtungskörpern und Geräten

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
8 84x27 TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Wall Thickness
Silicone Rubber 0.063 in

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

150°C

UL Temperaturbereich

150°C

Empfohlene maximale Brennzyklen

24 Stunden bei 410°F (210°C)

Gewicht Kabelgebinde

40.5 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

1.14 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 3213

CSA-Klassifizierung

600 V, 150°C

CSA AWM-Compliance

CSA AWM I B

CSA Typ

AWM

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

CSA-Entflammbarkeit

FT2

UL-Nennspannung

600 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Anmerkungen

Empfohlene maximale Backzyklen: 24 Stunden bei 410°F (210°C)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.368 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.368 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
33308 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825143390