Produktnummer: 34922
Zuleitungsdraht, #22 Str TC, CSPE-Isol., AWM 3190
Niedrigtemperatur-Gummianschlusskabel, 22 AWG (7 x 30), verzinntes Kupfer, CSPE-Isolierung, AWM 3190 CSA-Typ CL1052 300V 105 °C
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Elektrische Kenndaten
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Geschichte
Information
Resources
Werkzeuge