Produktnummer: 35606

Zuleitungsdraht, #6 Str TC, XLPO-Isol., AWM 3196

Gummianschlusskabel, 6AWG (133x27) verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, AWM 3196 CSA TYP CL1251 600V 125C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Klasse 130(B) Motorleitungssysteme, interne Verdrahtung von Geräten

Leiter

Size Stranding Material
6 133x27 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.063 in (1.6 mm) 0.333 in (8.46 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,333 Zoll (8,46 mm)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature
125°C

Gewicht Kabelgebinde

117 lbs/1000ft (174 kg/km)

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

AWM-Compliance

AWM 3196

CEC/C(UL)-Compliance

CL-1251

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.364 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.364 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
35606 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825144908 C F

Ressourcen

Resources