Produktnummer: 35610

Zuleitungsdraht, #10 Str TC, XLPO-Isol., AWM 3173

Gummianschlusskabel, 10 AWG (65 x 28), verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, AWM 3173 CSA TYP CL1251 600V 125C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Klasse 130(B) Motorleitungssysteme, interne Verdrahtung von Geräten

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
10 65x28 TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.177 in 0.033 in

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

UL Temperaturbereich

125°C

Betriebstemperaturbereich

-55°C bis 125°C

Empfohlene maximale Brennzyklen

24 Stunden bei 300°F (149°C) ~ 12 Stunden bei 325°F (163°C) ~ 8 Stunden bei 350°F (177°C)

Gewicht Kabelgebinde

41 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.71 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 3173

CSA-Klassifizierung

600 V, 125°C

CSA Typ

CL1251

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

UL-Nennspannung

600 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

​​​​​​​F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'., U – DECKLACK-HINZUFÜGE AUF LAGERFARBEN. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO FARBKOMBINATION. (SIEHE TOPCOAT ADDER TABLE), Z - ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN VARIIEREN (= ODER -) 10 % FÜR SPULEN ODER ROLLEN UND (+ ODER -) 5 % FÜR ABGEROLLTE KARTONS AB DER ANGEGEBENEN LÄNGE.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.362 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.362 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
35610 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825144946
35610 0092000 Weiß Rolle 2.000 ft 612825144939