Produktnummer: 37106

Anschlusskabel, #6 Str TC, EPDM Ins, AWM 3340 AWM 3374

Gummianschlusskabel, 6 AWG (84 x 25), verzinntes Kupfer, EPDM-Isolierung, AWM 3340 AWM 3374 CSA-TYP CL1254 600V 125 °C FLEX 150 °C NO FLEX

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Klasse 130(B), 155(F) und teilweise auch 180(H) Motorleitungssysteme, Hochtemperatur, interne Verdrahtung von Geräten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 6 AWG 84x25 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.088 in (2.2 mm) 0.383 in (9.73 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,383 Zoll (9,73 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.446 Ohm/1000ft 153.6 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (AWM 3340, AWM 3374)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -55°C To +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.83 in (97.3 mm) 3.83 in (97.3 mm)

Maximale Zugspannung

304 lbs (138 kg)

Gewicht Kabelgebinde

132 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

Horizontale Entflammbarkeit

AWM-Compliance

AWM 3340, AWM 3374

CEC/C(UL)-Compliance

CL-1254

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Trennmaterial über Leiter: Y

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.494 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

​​​​​​​F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS IST 50' ., C - KISTENROLLENAUFSTELLUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.494 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

​​​​​​​F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS IST 50' ., C - KISTENROLLENAUFSTELLUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
37106 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825146742
37106 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825146759 F
37106 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825146773 C F
37106 0102500 Schwarz Rolle 2.500 ft 612825146766 C

Ressourcen

Resources