Produktnummer: 37140

Anschlusskabel, #4/0 Str TC, EPDM Ins, AWM 3340 AWM 3374

Gummianschlusskabel, 4/0AWG (805 x 26), verzinntes Kupfer, EPDM-Isolierung, AWM 3340 AWM 3374 CSA-TYP CL1254 600V 125 °C FLEX 150 °C NO FLEX

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Klasse 130(B), 155(F) und teilweise auch 180(H) Motorleitungssysteme, Hochtemperatur, interne Verdrahtung von Geräten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 4/0 AWG 805x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.099 in (2.5 mm) 0.849 in (21.6 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,849 Zoll (21,6 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.0574 Ohm/1000ft 531.2 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (AWM 3340, AWM 3374)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -55°C To +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
8.49 in (216 mm) 8.49 in (216 mm)

Maximale Zugspannung

2648 lbs (1201 kg)

Gewicht Kabelgebinde

827 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

Horizontale Entflammbarkeit

AWM-Compliance

AWM 3340, AWM 3374

CEC/C(UL)-Compliance

CL-1254

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die genaue Litzenanzahl kann variieren. Trennband über dem Leiter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.490 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.490 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
37140 01050 Schwarz Rolle 50 ft 612825147121 C
37140 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825147114 C F
37140 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825147138 C

Ressourcen

Resources