Produktnummer: 37190

Anschlusskabel, #1/0 Str TC, EPDM Ins, AWM 3340 AWM 3374

Gummianschlusskabel, 1/0 AWG (262 x 24), verzinntes Kupfer, EPDM-Isolierung, AWM 3340 AWM 3374 CSA-TYP CL1254 600 V, 125 °C FLEX, 150 °C NO FLEX

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Klasse 130(B), 155(F) und teilweise auch 180(H) Motorleitungssysteme, Hochtemperatur, interne Verdrahtung von Geräten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 1/0 AWG 262x24 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.104 in (2.64 mm) 0.633 in (16.1 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,633 Zoll (16,1 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.113 Ohm/1000ft 344 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (AWM 3340, AWM 3374)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -55°C To +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6.33 in (161 mm) 6.33 in (161 mm)

Maximale Zugspannung

1321 lbs (599.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

433 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

Horizontale Entflammbarkeit

AWM-Compliance

AWM 3340, AWM 3374

CEC/C(UL)-Compliance

CL-1254

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Trennband über dem Leiter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.496 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.496 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
37190 01050 Schwarz Rolle 50 ft 612825147176 C
37190 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825147152 C
37190 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825147169 C F
37190 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825147183 C

Ressourcen

Resources