Produktnummer: 37590

Anschlusskabel, Nr. 1/0 Str TC, EPDM Ins, AWM 3499

Gummianschlusskabel, 1/0AWG (262x24) verzinntes Kupfer, EPDM-Isolierung, AWM 3499 7500V 150C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Interne Verdrahtung von Geräten, Hochspannungs- und Hochtemperaturanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 1/0 AWG 262x24 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.131 in (3.33 mm) 0.688 in (17.5 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,688 Zoll (17,5 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.114 Ohm/1000ft 344 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
7500 V (AWM 3499)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -55°C To +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6.88 in (175 mm) 6.88 in (175 mm)

Maximale Zugspannung

1321 lbs (599.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

465 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

Horizontale Entflammbarkeit

AWM-Compliance

AWM 3499

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Trennmaterial über dem Leiter: Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.485 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.485 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., F – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 50'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
37590 01050 Schwarz Rolle 50 ft 612825147459 C
37590 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825147442 C F
37590 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825147466 C F

Ressourcen

Resources