Produktnummer: 8058

Magnetdraht, #36 Sol BC, PUR/NYL-Isolierung

Magnetdraht, 36AWG (massiv) blankes Kupfer, PUR/NYL-Isolierung, J-W-1177/9 MW 28-C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

lötbarer Magnetdraht

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
36 Solid BC - Bare Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PUR/Nylon - Polyurethane + Nylon 0.0058 in 0.0004 in

Äußere Ummantelung

Max. Diameter
0.0058 mm

Min. Steigerung des Außendurchmessers

0 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
414.8 Ohm/1000ft

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
Single conductor in free air @ 30ºC: 0.036 A

Speisung

Breakdown Voltage
1075 V Minimum (at Room Temperature)

Nenntemperatur, nicht UL

130°C

Ungefähre Länge

6400 ft

Umdrehungen pro linearem Zoll

180

Umdrehungen pro Quadratzoll

32400

Gewicht Kabelgebinde

0.079 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.03 in

Millitärische Compliance

J-W-1177/9

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

UL-Nennspannung

nicht zutreffend

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.379 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.379 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8058 Keine Rolle 1 ft 612825194545