Produktnummer: 83008

Zuleitungsdraht, #20 Str SPC, TFE-Isol., AWM 1213

Hochtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 20 AWG (7 x 28), versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, AWM 1213 105C TYP E MIL-W-16878/4 600 V 200 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Hohe Temperaturen, Verbindungsschaltungen, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ E) MIL-W-16878/4-Anwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 20 7x28 SC - Silvered Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.01 in (0.25 mm) 0.058 in (1.5 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,058 Zoll (1,5 mm)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature
105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.24 in (6.1 mm) 0.24 in (6.1 mm)

Maximale Zugspannung

12.6 lbs (5.72 kg)

Gewicht Kabelgebinde

5,2 Pfund/1000 Fuß

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1213

NEMA-Compliance

HP3

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/4

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.459 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

S – STREIFENKLEBER FÜR DIE TYPEN E UND EE: 1, 2, 3 STREIFEN. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO STREIFENKOMBINATION. (SIEHE STRIPING ADDER-TABELLE), W – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 75'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.459 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

S – STREIFENKLEBER FÜR DIE TYPEN E UND EE: 1, 2, 3 STREIFEN. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO STREIFENKOMBINATION. (SIEHE STRIPING ADDER-TABELLE), W – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 75'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83008 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825354093
83008 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825354086 S W
83008 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825354024
83008 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825354109 S W
83008 001100 Braun Rolle 100 ft
83008 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825354079
83008 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825354017 S W
83008 003100 Orange Rolle 100 ft
83008 0031000 Orange Rolle 1.000 ft S W
83008 002100 Rot Rolle 100 ft 612825353997
83008 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825354208 S W
83008 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825354192
83008 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825378389 S W
83008 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825354185
83008 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft S W

Ressourcen

Resources