Produktnummer: 83026

Zuleitungsdraht, #22 Str SPC, TFE-Isol., AWM 1180

Hochtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 22 AWG (19 x 34), versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, AWM 1180 300V 200 °C TYP EE MIL-W-16878/5 1000 V 200 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Hohe Temperaturen, Verbindungsschaltungen, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ EE) MIL-W-16878/5-Anwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 AWG 19x34 SC - Silvered Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.015 in (0.38 mm) 0.06 in (1.5 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,06 Zoll (1,5 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
15.75 Ohm/1000ft Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 4.5 A

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM 1180), 1000 V RMS (Mil-W-16878/5)

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.6 in (15 mm) 0.6 in (15 mm)

Maximale Zugspannung

11 lbs (5.0 kg)

Gewicht Kabelgebinde

4 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1180

NEMA-Compliance

HP3

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.489 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS IST 25' ., S - STREIFENADDATOREN FÜR TYPEN E UND EE: 1, 2, 3 STREIFEN. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO STREIFENKOMBINATION. (SIEHE STREIFENKLEBER-TABELLE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.489 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS IST 25' ., S - STREIFENADDATOREN FÜR TYPEN E UND EE: 1, 2, 3 STREIFEN. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO STREIFENKOMBINATION. (SIEHE STREIFENKLEBER-TABELLE)


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83026 010500 Schwarz E S
83026 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825354710 E
83026 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825399506
83026 006100 Blau, hell E
83026 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft E S
83026 001100 Braun Rolle 100 ft E
83026 0011000 Braun Rolle 1.000 ft E S
83026 008100 Grau 612825353799 E
83026 0081000 Grau Rolle 1.000 ft E S
83026 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft E
83026 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825353744 E S
83026 003100 Orange Rolle 100 ft E
83026 0031000 Orange Rolle 1.000 ft E S
83026 002100 Rot Rolle 100 ft E
83026 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825353782 E S
83026 007100 Violett Rolle 100 ft E
83026 0071000 Violett Rolle 1.000 ft E S
83026 009100 Weiß Rolle 100 ft E
83026 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825353805 E S
83026 004100 Gelb Rolle 100 ft E
83026 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825399490 E S

Ressourcen

Resources