Produktnummer: 83027

Zuleitungsdraht, #20 Str SPC, TFE-Isol., AWM 1180

Hochtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 20 AWG (19 x 32), versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, AWM 1180 300V 200C TYP EE MIL-W-16878/5 1000V 200C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Hohe Temperaturen, Verbindungsschaltungen, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ EE) MIL-W-16878/5-Anwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 20 AWG 19x32 SC - Silvered Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.015 in (0.38 mm) 0.068 in (1.7 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,068 Zoll (1,7 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.0 Ohm/1000ft Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 6.5 A

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM 1180), 1000 V RMS (Mil-W-16878/5)

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.68 in (17 mm) 0.68 in (17 mm)

Maximale Zugspannung

16 lbs (7.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

6 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1180

NEMA-Compliance

HP3

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.471 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

S – STREIFENKLEBER FÜR DIE TYPEN E UND EE: 1, 2, 3 STREIFEN. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO STREIFENKOMBINATION. (SIEHE STRIPING ADDER-TABELLE), W – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 75'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.471 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

S – STREIFENKLEBER FÜR DIE TYPEN E UND EE: 1, 2, 3 STREIFEN. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO STREIFENKOMBINATION. (SIEHE STRIPING ADDER-TABELLE), W – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 75'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83027 010500 Schwarz
83027 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825354543
83027 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825399520 S W
83027 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825354482
83027 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825399513 S W
83027 001100 Braun Rolle 100 ft 612825354727
83027 008100 Grau
83027 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft
83027 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft S W
83027 0031000 Orange S W
83027 003100 Orange Rolle 100 ft 612825354635
83027 002100 Rot Rolle 100 ft 612825354758
83027 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825354505 S W
83027 007100 Violett Rolle 100 ft
83027 0071000 Violett Rolle 1.000 ft S W
83027 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825354499
83027 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825354512 S W
83027 0041000 Gelb S W
83027 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825354475

Ressourcen

Resources