Produktnummer: 83029

Zuleitungsdraht, #18 Str SPC, TFE-Isol., AWM 1180

Hochtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 18 AWG (19 x 30), versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, AWM 1180 300 V 200 °C, Typ EE, MIL-W-16878/5, 1000 V, 200 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Hohe Temperaturen, Verbindungsschaltungen, interne Verdrahtung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ EE) MIL-W-16878/5-Anwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 19x30 SC - Silvered Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.015 in (0.38 mm) 0.0765 in (1.94 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,0765 Zoll (1,94 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
5.75 Ohm/1000ft Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 9.2 A

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM 1180), 1000 V RMS (Mil-W-16878/5)

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.76 in (19 mm) 0.76 in (19 mm)

Maximale Zugspannung

24 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

9 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1180

NEMA-Compliance

HP3

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.487 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

S – STREIFENKLEBER FÜR DIE TYPEN E UND EE: 1, 2, 3 STREIFEN. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO STREIFENKOMBINATION. (SIEHE STRIPING ADDER-TABELLE), W – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 75'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.487 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

S – STREIFENKLEBER FÜR DIE TYPEN E UND EE: 1, 2, 3 STREIFEN. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO STREIFENKOMBINATION. (SIEHE STRIPING ADDER-TABELLE), W – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 75'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83029 010500 Schwarz S W
83029 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825353706
83029 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825399568 S W
83029 006100 Blau, hell 612825354468
83029 006500 Blau, hell 612825353713 S W
83029 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825354550 S W
83029 001100 Braun Rolle 100 ft
83029 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825353737 S W
83029 0081000 Grau S W
83029 008100 Grau Rolle 100 ft
83029 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825354451
83029 005500 Dunkelgrün Rolle 500 ft S W
83029 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825399551 S W
83029 003100 Orange Rolle 100 ft 612825354154
83029 0031000 Orange Rolle 1.000 ft S W
83029 002100 Rot Rolle 100 ft 612825354178
83029 002500 Rot Rolle 500 ft S W
83029 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825399544 S W
83029 007100 Violett Rolle 100 ft
83029 0071000 Violett Rolle 1.000 ft S W
83029 009500 Weiß Rolle 500 ft S W
83029 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825354567 S W
83029 004100 Gelb 612825353720
83029 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft S W

Ressourcen

Resources