Produktnummer: 83047

Zuleitungsdraht, #24 Str SPC, TFE-Isol., AWM 1371

Hochtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 24 AWG (7 x 32), versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, AWM 1371 105C TYP ET MIL-W-16878/6 250 V 200 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Hohe Temperaturen, Verbindungsschaltungen, interne Verdrahtung von Computer- und elektronischen Geräten, (Typ ET) MIL-W-16878/6-Anwendungen

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
24 7x32 SC - Silvered Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.036 in 0.006 in

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 3.3 A

Speisung

UL Voltage Rating
250 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

200°C

UL Temperaturbereich

105°C

Gewicht Kabelgebinde

2.4 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.15 in

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1371

NEMA-Compliance

HP3

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/6

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

UL-Nennspannung

600 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

E – KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS IST 25' ., S - STREIFENADDATOREN FÜR TYPEN E UND EE: 1, 2, 3 STREIFEN. MINDESTBESTELLMENGE 10.000' PRO STREIFENKOMBINATION. (SIEHE STREIFENKLEBER-TABELLE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.361 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.361 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
83047 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825353812
83047 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825399681
83047 0021000 Rot Rolle 1.000 ft
83047 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft