Produktnummer: 8502

Anschlusskabel, Nr. 20 Str TC, PVC-Ins, TYP B MIL-W-16878/1

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 20 AWG (7 x 28), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, TYP B MIL-W-16878/1 600 V 105 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ B) MIL-W-16878/1-Niedrigtemperaturanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.058 in (1.5 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,058 Zoll (1,5 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
9.8 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 14.0 A

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.58 in (15 mm) 0.58 in (15 mm)

Maximale Zugspannung

11 lbs (5.0 kg)

Gewicht Kabelgebinde

4 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.488 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100' ., A – VORRÄTIGE STREIFENFARBEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.488 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100' ., A – VORRÄTIGE STREIFENFARBEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8502 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825209676
8502 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825209683 P
8502 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825209584
8502 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825209591 P
8502 001100 Braun Rolle 100 ft 612825209430
8502 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825209447 P
8502 008100 Grau Rolle 100 ft 612825209638
8502 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825209645 P
8502 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825209560
8502 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825209577 P
8502 003100 Orange Rolle 100 ft 612825209508
8502 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825209515 P
8502 002100 Rot Rolle 100 ft 612825209461
8502 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825209478 P
8502 007100 Violett Rolle 100 ft 612825209614
8502 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825209621 P
8502 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825209652
8502 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825209669 P
8502 0181000 Weiß, Blau gestreift Rolle 1.000 ft 612825209706 A
8502 0151000 Weiß, Rot gestreift Rolle 1.000 ft 612825209690 A
8502 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825209539
8502 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825209546 P

Ressourcen

Resources